Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0253 - Spherical knobs
Bill of material
K0253.106X15
BESTKIPP
Order No.
K0253.106X15
FARBE
Colour
black grey RAL 7021
AUSF
version
with external thread
MATERIAL
Main
bolt in steel
GR
size
1
D
thread
M 6
D1
diameter
25.0 mm
D2
diameter
12.0 mm
D3
diameter
17 mm
H
height
25 mm
H1
height
3.0 mm
H2
height
2.0 mm
T
depth
-
L
Length
15
GEW
Approx. weight
0.0119 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245056552
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
Quotation
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.